A medida que el talco se desplaza por el proceso de trituración y molienda, hay tanques de depósito para cantidades más pequeñas de talco que se dimensionan y clasifican para las siguientes etapas del proceso. A lo largo de estas etapas, el talco es polvoriento con superficies irregulares y los tanques pueden llenarse y vaciarse rápidamente. Estas condiciones dificultan especialmente la obtención de una medición de nivel precisa del contenido del contenedor. La instalación de interruptores de nivel confiables ayuda a controlar los ciclos de vaciado y llenado.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, suspensiones acuosas espesas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfaz. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.