La gestión del inventario en las instalaciones de producción y mezcla de lubricante puede ser un desafío. Debido a la naturaleza de sus operaciones, las plantas de lubricante con frecuencia tienen numerosos tanques de almacenamiento que contienen una amplia variedad de líquidos, muchos de los cuales tienen diferentes propiedades y diferentes requisitos para las condiciones de almacenamiento. También es posible que el almacenamiento se haya ampliado con el paso del tiempo y se haya distribuido por una gran superficie y que se haya construido siguiendo normas diferentes.
Un sistema de monitorización de tanques es una forma rentable de obtener el control de las operaciones de tanques y del inventario de los productos. Con flexibilidad para conectar una variedad de transmisores de nivel, temperatura y presión, siempre puede encontrar la solución correcta para cada tanque, independientemente de su tamaño, forma o contenido. Y la solución de infraestructura eficiente con un solo bus digital de cable ahorra cableado y permite un bajo costo de instalación. El sistema de monitorización de tanques le permite eliminar la medición manual, mejora la precisión y le ofrece una visión general en tiempo real en un software fácil de usar.