Muchos tanques de almacenamiento a granel todavía no cuentan con una protección de sobrellenado independiente y un problema común en las zonas industriales antiguas es que no hay boquillas disponibles para agregar un sensor de alarma de alto nivel. Las modificaciones mecánicas como la adición de aberturas a los tanques pueden estar prohibidas por restricciones de costo y tiempo, especialmente si se requiere un tubo fijo adicional (por ejemplo, para un tanque de techo flotante). Los avances en la tecnología de radar han creado un medidor de nivel por radar 2 en 1 que resuelve este problema con elegancia. Los medidores de nivel por radar 2 en 1 pueden utilizarse simultáneamente para la medición automática de tanques y para la medición independiente del nivel de seguridad, al usar solo una abertura en el tanque. La carcasa del transmisor contiene dos unidades de nivel por radar separadas galvánicamente y totalmente independientes. Esta nueva solución ha sido verificada por terceros independientes y acreditados para garantizar su conformidad con IEC 61511 y API 2350, y el Rosemont 5900S Medidor de nivel por radar 2 en 1 posee certificación SIL3 y SIL2 según la norma IEC 61508.