La variedad de procesos involucrados en la industria de alimentos y bebidas con frecuencia usa materiales inflamables o tóxicos que pueden suponer un riesgo para los equipos y la salud y seguridad del personal, si se deja que se acumulen. Los gases naturales en el proceso de horneado, secado y generación de vapor industrial deben controlarse y detectarse. El amoniaco puede acumularse en las unidades de refrigeración. El cloro se usa con frecuencia como desinfectante o agente blanqueador. Los gases peligrosos, como el sulfuro de hidrógeno, pueden estar presentes como subproductos de diversos procesos. Todos estos gases deben detectarse con rapidez para evitar daños a los equipos y al personal. Las soluciones de detección de gases y llamas de Rosemount™ son ideales para monitorizar y detectar fugas de gas y llamas en las instalaciones de fabricación de alimentos y bebidas.
Implemente los detectores de gas por ultrasonido INCUS y los detectores de gas de punto Millennium de NetSafety con los detectores de gases combustibles de ruta abierta Rosemount 935 para aumentar la eficiencia de la detección y proporcionar advertencias tempranas y precisas en operaciones al aire libre.