Las unidades de alquilación en las refinerías producen alquilatos, que se mezclan con alcanos de cadena recta para ajustar la clasificación de octanos de la gasolina. Las refinerías sufren taponamientos y obstrucciones con sus métodos actuales de medición del caudal durante los procesos de alquilación debido a precipitados cristalinos. El diseño sin gritas ni juntas del caudalímetro de vórtice Rosemount lo hace inmune a las obstrucciones de los precipitados. Al eliminar obstrucciones y taponamientos, se reducen o eliminan las paradas, el tiempo de inactividad y el mantenimiento.