PC de panel
Las panel PC de Emerson permiten una informática de gran potencia para las temperaturas y los entornos industriales más extremos
Tener éxito en un mundo basado en resultados significa operar más rápido y más ágil mientras se está cada vez más conectado a los datos. To help our customers, Emerson has created the definitive industrial display experience. Nuestra cartera de PC de panel RXi ofrece dispositivos de computación flexibles y de alto desempeño, diseñados con una robusta capacidad de computación, más memoria y una experiencia consistente en toda la línea de productos.
Combinando la modularidad y la flexibilidad de personalizar su producto según sus necesidades, la cartera de panel PC RXi también mejora el desempeño gracias a su procesador de dos núcleos de 1.0 GHz o un procesador de cuatro núcleos de 1.2 GHz con 4 GB u 8 GB de RAM DDR3 disponible. Con el sistema operativo Windows 10 IOT Enterprise LTSB estándar instalado, el panel PC RXi está listo para satisfacer sus necesidades de software. Una combinación de diseño, durabilidad y potencia en un paquete ultradelgado que es perfecto para una gran variedad de aplicaciones.