No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-P000505

Válvula de aceleración Hy-Drop Yarway

Descripción del producto

Controla las fuerzas destructivas inherentes en el servicio de alta caída de presión a través de la disipación rápida de energía.

Características

  • Estrangulamiento de rango doble: rango primario más un rango de ráfaga de gran capacidad.
  • Disipación de energía rápida: controla las fuerzas destructivas inherentes al servicio de caída de alta presión.
  • Configuraciones precisas y repetitivas: el cuadrante del micrómetro garantiza la precisión de los ajustes y la capacidad de restablecimiento positivo.
  • Disco de cambio rápido: inserte un disco de vástago intercambiable en el mismo cuerpo de la válvula para convertir de un tamaño de orificio a otro.
  • Disco guiado: elimina la vibración y el traqueteo del disco.
  • Disco suelto: el diseño del disco proporciona un asiento de multiposición y garantiza una alineación positiva de las superficies del asiento y del disco. Esto brinda protección segura contra fallas prematuras del “pulido” del asiento al disco que prevalece en las válvulas de diseño integral de disco de vástago.
  • Disco de doble uso: superficies separadas para el cierre y el estrangulamiento.
  • Asiento de Stellite: resiste la corrosión y el trefilado.
  • Reparación en línea: la herramienta de reasiento Yarway se puede usar para cortar un nuevo asiento en línea.
  • Capacidad de restablecimiento: la válvula Hy-Drop® tiene capacidad de reasiento positivo para adaptarse a programas de operación múltiple con variaciones precisas de control de flujo.
  • Reparación en línea: la herramienta de reasiento Yarway se puede usar para cortar un nuevo asiento sin quitar la válvula de la tubería.
  • Activación del motor: para el funcionamiento local o remoto.
Servicio crítico
Intermitencia, cavitación
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, metal, acero
Material
Carbon Steel, Metal, Steel
ASME
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 1-1/4 / DN 32
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Soldadura a enchufe
Soldadura a enchufe

Documentos y dibujos