No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tescom-P-FR2000

Regulador de presión de gas FR2000 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador serie FR2000 es extremadamente preciso y está diseñado para un caudal alto con presión baja de salida. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas e integridad de la fuga. Ideal para uso en purga de presión baja.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 34,5 bar/500 psig
Rangos de presión de salida: 0 -
1,0, 2,1, 5,2, 10,3 bar/15, 30, 75, 150 psig
Material
Cuerpo, diafragma, y resorte: acero inoxidable 316
Asiento: FEP Teflon®
Asiento de retención: Nitronic 60
O-ring: Teflon®
Partes restantes: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/2, 3/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 1,8
Tipo de carga
Domo
Peso (sin medidores)
6,0 lb / 2,7 kg
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Exacto y diseñado para proporcionar caudal alto a presión de control baja
  • Caudal alto, Cv = 1,8
  • Diafragma sellado metal a metal
  • Versión cargada por domo disponible
  • Puertos para indicador disponibles

Documentos y dibujos