No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tescom-P-44-2800

Instrumentación de regulador de cierre TESCOM™ serie 44-2800

Descripción del producto

El diseño de diafragma amarrado serie 44-2800 proporciona una asistencia de apagado adicional para los gases tóxicos o corrosivos. El bonete capturado posicional proporciona contención secundaria para mayor seguridad. Disponible en materiales de Hastelloy® o monel. Ideal para utilizarlo en equipo analizador/de instrumentación.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 207 bar/3 000 psig
Rangos de presión de salida: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
Material del cuerpo y el diafragma
Acero inoxidable 316
Material del manguito de fricción
Interior: Teflon®
Exterior: acero inoxidable 316
Material del resorte
Elgiloy®
Material del asiento
CTFE
Partes restantes
Acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad del caudal
Cv = 0,16
Peso (sin medidores)
1,4 kg/3 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Repetibilidad: ±0,50% de la presión máxima de salida nominal
  • El diafragma intrincado proporciona una máxima sensibilidad y una caída mínima
  • Diafragma de metal a metal al sello del cuerpo
  • Bonete de ventilación capturado posicionable y tope ajustable para limitar las presiones de salida
  • Internos opcionales de Hastelloy®C o Monel (modificación -135) disponibles

Documentos y dibujos