No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tescom-P-26-2700

Regulador de contrapresión de alto caudal 26-2700 TESCOM™

Descripción del producto

La serie 26-2700 es un regulador de contrapresión de baja presión y alto caudal con opciones de carga neumática, resorte y por domo. Ideal para uso en control de bomba y compresor y control de presión del proceso. Apto para inyección química de baja presión y alto caudal.

Presiones de entrada máxima
Carga neumática: 31,0 bar/450 psig
Carga por domo: 69,0 bar/1 000 psig
Carga por resorte: 0 -
2,1, 5,5, 12,8, 20,7, 25,9 bar/30, 80, 185, 300, 375 psig
Asiento, válvula principal
CTFE, Vespel® SP21
Cuerpo, bonete, tapa posterior
Latón, acero inoxidable 303, acero inoxidable 316
O-Rings
Buna-N, etilenopropileno, Viton®
Diafragma
Gylon®
Partes restantes
Acero inoxidable Serie 300, Nitronic 60
Temperatura de funcionamiento
Vea el selector del número de parte
Tipo y tamaño del puerto
SAE, NPTF
1/2, 3/4
Capacidad de caudal
Cv = 2,0
Tipo de carga
Muelle, aire, domo
Peso aproximado:
4,8 kg/10,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Mantenimiento de gas o líquido
  • Modelos de activación neumática o por domo disponibles
  • Compatible con controladores electroneumáticos TESCOM ER5000
  • Capacidades de caudal alto

Documentos y dibujos