No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-648 Wireless Temperature Transmitter

Rosemount™ 648 Transmisor de temperatura inalámbrico

Descripción del producto

El Rosemount™ 648 Transmisor de temperatura inalámbrico ofrece la mejor estabilidad y precisión inalámbrica de su clase para la monitorización de procesos. Esta transmisor duradero está diseñado con una carcasa de dos compartimentos que le permite ser más confiable en el campo. Cuando se combina con la tecnología Rosemount X-well™ y el Rosemount 0085 Sensor de abrazadera de tubo, este transmisor puede ofrecer una medición precisa de la temperatura del proceso a través de un algoritmo de conductividad térmica interno del transmisor, lo que elimina la necesidad de un termopozo o de penetración en el proceso.

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Precisión
±0,225 °C (±0,405 °F)
Estabilidad
Estabilidad de 2 años
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas universales (termorresistencia, termocupla, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Montaje en sitio de dos compartimentos
Pantalla/interfaz
Pantalla LCD grande con gráfico de rango de porcentaje
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, incluidos circuitos abiertos/cortocircuitos en el sensor
Opciones de calibrado
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen)
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • La mejor estabilidad y precisión inalámbrica de su clase para la automatización de procesos
  • Carcasa duradera de dos compartimentos que es más confiable en el campo
  • La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura sin penetrar el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La combinación del transmisor y el sensor produce una mayor precisión, al permitir una coincidencia exacta entre las características del sensor y del transmisor
  • La pantalla LCD permite acceder a información de mediciones y diagnósticos en el campo, lo que aumenta la visibilidad del proceso
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo de cableado

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-2 de 2 resultados para piezas y accesorios
: