No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-644 Temperature Transmitter

Rosemount™ 644 Transmisor de temperatura

Descripción del producto

Diseñado para ser versátil, el Rosemount™ 644 Transmisor de temperatura está disponible con los protocolos HART®, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS® en tipos de montaje en cabezal, en el campo o en carril, y con distintas opciones de carcasas. Al agregar una interfaz del operador local (LOI), se puede actualizar la configuración del transmisor en el campo sin herramientas. Para requisitos de distintas aplicaciones, este transmisor incluye capacidades de diagnóstico, como Hot Backup™, alerta de desviación del sensor y degradación de la termocupla.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Precisión
±0,10 °C (±0,18 °F)
Estabilidad
Estabilidad después de 5 años
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Capacidad para el sensor individual o doble con entradas para sensores universales (termorresistencia, termocupla, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo de 4-20 mA/HART®, protocolo FOUNDATION™ Fieldbus, protocolo PROFIBUS® PA
Carcasa
Montaje en el campo, montaje en cabezal DIN A o montaje en carril
Pantalla/interfaz
Pantalla LCD o pantalla LCD con interfaz del operador local (LOI)

Características

  • Transmisor de temperatura extremadamente versátil disponible con protocolos HART®, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS®
  • Entre las distintas configuraciones se incluyen montaje en cabezal, en el campo o en carril, con varias opciones de carcasa
  • La opción de LOI elimina la necesidad de contar con herramientas de configuración especiales (por ejemplo, el comunicador de campo) para mayor facilidad de uso
  • La combinación del transmisor y el sensor con constantes de Callendar-Van Dusen reduce el error de medición total
  • Hot Backup™ y alerta de desviación del sensor con sensores dobles que garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación de la termocupla monitoriza el estado de la termocupla para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • El seguimiento de temperaturas mínimas y máximas indica temperaturas extremas para una solución de problemas sencilla
  • Los tableros del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la solución de problemas de diagnóstico

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 15 resultados para piezas y accesorios
: