No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-1056 Four-Wire Analyzer

Rosemount™ 1056 Transmisor inteligente de cuatro hilos

Descripción del producto

El transmisor de doble entrada 1056 permite la entrada sencilla o doble de sensores sin restricción de mediciones dobles, lo que reduce el costo por lazo y ahorra espacio en el panel. Este instrumento de varios parámetros ofrece un amplio rango de opciones de medición, incluyendo la conductividad diferencial, oxígeno doble y muchas otras combinaciones que admiten la mayoría de aplicaciones industriales, comerciales y municipales. El diseño modular del instrumento permite que las tarjetas de entrada de señal se reemplacen en el campo, lo cual facilita los cambios de configuración.

Temperatura ambiente
0 a 55 °C (32 a 131 °F)
Solo turbidez: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Precisión
Terminal ±0,05 mA a 25 °C
Suministro de alimentación
Código -01: 115 VCA ±15 % 60 Hz ±6 %, 10 W.; 230 VCA ±15% 50 Hz ±6 %, 10 W.
Código 02: 20 a 30 VCC. 15 W.
Código 03: 84 a 265 VCA, 47 a 63,0 Hz. 15 W.
Nota: los suministros de alimentación de los códigos 02 y 03 incluyen 4 relés programables
Clasificación del alojamiento
Policarbonato. Tipo 4X, IP65.

Características

  • Instalación más rápida con la programación Quick Start, detección automática de tableros de sensores y diseño modular
  • Visualización inmediata de la información pertinente gracias a la pantalla de gran tamaño personalizable
  • Visibilidad de parámetros del proceso mediante comunicaciones digitales HART o Profibus DP
  • Sencilla conexión con PLC y DCS mediante la selección de las opciones de comunicación HART o Profibus DP
  • El transmisor es compatible con una variedad de sensores Rosemount de pH, sensores de conductividad, sensores de oxígeno disuelto, sensores de cloro, sensores de ozono y sensores de turbidez. También ofrece una tarjeta de entrada de flujo/corriente.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 26 resultados para piezas y accesorios
: