Rosemount™ 1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange
Rosemount™ 1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
2 a 24 pulg. (50 a 600 mm), tamaños de líneas personalizadas disponibles
Incertidumbre en el coeficiente de descarga
± 0.5% del caudal
Rangeabilidad del caudal
10:1 o mejor
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
–320 a 1200 ºF (–196 a 649 ºC)
Rosemount™ 1496 Conexión bridada de orificio
Tamaño de la línea
2 a 24 pulg. (50 a 600 mm), tamaños de líneas personalizadas disponibles
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
–320 a 1200 ºF (–196 a 649 ºC)
Características
Rosemount™ 1495 Placa de orificio
Puede pedirse en tamaños de línea que van desde 2 a 24 pulg. (50 a 60 mm) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad en las aplicaciones
Fabricado para cumplir con los estándares AGA, ASME, ISO, API y DIN.
Ofrece una configuración estándar de orificios concéntricos con borde cuadrado en las placas tipo remo y universal
Disponible en múltiples tipos de material para satisfacer condiciones de proceso difíciles
Soporta aplicaciones de alta temperatura y presión, por lo que ofrece una durabilidad prolongada
Rosemount™ 1496 Conexión bridada de orificio
Coloque las placas de orificio de manera adecuada para un caudal confiable y una medición precisa
La conexión roscada con tapa no requiere perforación en el lugar de las tapas de brida para ofrecer una solución fácil de instalar
Viene con todas las herramientas necesarias para una instalación directa
Disponible en tamaños de línea de hasta 24 pulg. (600 mm) o tamaños de línea personalizables
La conexión bridada adaptable soporta altas temperaturas y presiones de hasta ANSI Class 2500#
Cumple con las especificaciones ASME B16.36 y DIN 19214 parte 1