Válvulas proporcionales de control de caudal
Las válvulas proporcionales de control de caudal proporcionan una regulación precisa del caudal variable de aire, gases neutros, vapor o fluidos agresivos y agua. Al ofrecer un control de caudal preciso y sensible, que compensa los cambios o las perturbaciones en la cadena de control, su proceso puede optimizarse, aumentando la calidad y la eficiencia de la producción. Las construcciones compactas, ligeras y con cuerpos de acero inoxidable que ofrecen diámetros de hasta 0,2 mm son ideales para aplicaciones analíticas y médicas.
Haga clic para continuar leyendo Válvulas proporcionales de control de caudal
Válvulas proporcionales de control de caudal
Comparar productos
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Descartar