No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Net Safety-Millennium II ST3 XChem Toxic Gas Sensor

Sensor de gases tóxicos Millennium II ST3 XChem de Net Safety™ [Electrochemical]

Descripción del producto

Los sensores electroquímicos de gases tóxicos Millennium II ST3 XChem de Net Safety proporcionan una alta especificidad, una respuesta rápida y una larga vida útil. Estos sensores de gases tóxicos pueden detectar gas de sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono y niveles de oxígeno. Todos los sensores de gases tóxicos Millennium ST3 de Net Safety son compatibles con el transmisor de gases universal Millennium II Basic (M2B) de Net Safety, el transmisor de gases universal de un canal Millennium II (M21) de Net Safety o el transmisor de gases universal de dos canales Millennium II (M22) de Net Safety. El diseño emplea un elemento sensor de gas “SimpleClick” y tiene un bajo consumo energético.

Temperatura de operación
H2S: -40 °F a +140 °F (-40 °C a +60 °C)
CO: -4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C)
O2 -4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C)
Clasificación del alojamiento
IP64
Peso
Acero inoxidable: 3,5 lb (1,4 kg)
1 lb (0,4 kg)
Rango de humedad
15-90 % no condensado
Certificaciones y aprobaciones
Clase I División 1 Grupos BCD T5
Ex d IIB+ H2 T5
Clase I Zona 1 AEx d IIB +H2 T5
Ex d IIB+H2 T5 Gb
IP64
Garantía
2 años

Características

  • Diagnóstico del fin de vida útil del sensor de gas
  • Diseño plug and play donde el transmisor reconoce automáticamente la configuración del sensor de gas tóxico
  • El bajo consumo energético aumenta el tiempo productivo
  • Rangos de gas seleccionables en el campo
  • Diseñado para operar en los entornos industriales más difíciles

Documentos y dibujos