Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015M and 1500 Transmitter
Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015M and 1500 Transmitter
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Medidor Coriolis HPC015M de Micro Motion, 1/8 pulgadas (DN3), acero inoxidable, presión operativa máxima de 6991 psi (482 bar)
Caudal
Hasta 504 kg/h (1110 lb/h)
Precisión de caudal másico (líquido)
Hasta ±0,1 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
Hasta ±0,05 % del caudal
Precisión de caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,25 % del caudal
Precisión de densidad del líquido
hasta ± 0,001 g/cc en condiciones estándares
Rango de temperatura de fluido
-46 C a 200 C (-50 a -392 F)
Rango de presión
0-6991 psi (0-482 bar)
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500
Salidas disponibles
Modelo 1500: para aplicaciones que requieren de una variable de caudal (en miliamperios y una salida de frecuencia/pulso)Modelo 2500: para aplicaciones que requieren de supervisión simultánea de múltiples variables de caudal en combinaciones de
Carcasa
Poliamida PA 6.6
Energía
•Mínimo de 19,2 a 28,8 V CC •6,3 vatios •Cumple con los requerimientos de Instalación (Sobrevoltaje) Categoría II, Grado de polución 2
Señales de entrada/salida
•Uno activo 4–20 mA de salida •Una salida activa de frecuencia
HART
La señal Bell 202 está superpuesta en la salida primaria de miliamperios
Opciones de montaje
Cuarto de control de montaje remoto únicamente •Montado en carril de 35 mm •El carril debe estar conectado a tierra
Tipos de aplicación
•Control de proceso continuo •Caudal en dos fases / gas arrastrado •Llenado y dosificación •Verificación del medidor
Aprobaciones de áreas peligrosas
Apto únicamente para entornos no peligrosos
Características
Medidor Coriolis HPC015M de Micro Motion, 1/8 pulgadas (DN3), acero inoxidable, presión operativa máxima de 6991 psi (482 bar)
Desempeño superior en aplicaciones de alta presión
Use un dispositivo para lograr mediciones confiables y repetibles de caudal másico, caudal volumétrico, densidad, concentración y temperatura
Obtenga el mejor rendimiento de Coriolis en el mundo real a presiones de funcionamiento de hasta 6991 psi (0-482 bar)
Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification para verificar la integridad del sistema sin necesidad de sacar de servicio el medidor
Se adapta a cualquier requisito de instalación con transmisores 5700 de dos cables, con conexión directa (no se necesita transmisor) y de acero inoxidable
Reduce drásticamente los gastos operativos de la inyección de productos químicos y los dispensadores de hidrógeno.
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500
Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ