DeltaV-P-SE4006P2

Interfaz serial serie S DeltaV™

Descripción del producto

The S-series Serial Interface provides a connection between the DeltaV™ system and devices that support a serial protocol, such as Modbus or Allen Bradley’s Data Highway Plus. The S-series Serial Interface is supplied with Modbus software drivers pre-loaded. DeltaV Serial Interface can also be installed as a redundant pair for critical applications needing the highest availability.

Cantidad de puertos seriales
2
Cantidad de conjuntos de datos por tarjeta de interfaz serial
32 (16 por puerto)
Tipos de puertos
RS232, RS422/485 semidúplex, RS 422/485 dúplex total
Aislamiento
Cada puerto está aislado del sistema y entre sí. Estos puertos deben conectarse a tierra externamente
Velocidad de transmisión
300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Paridad
Par, impar, ninguna
Bits de datos
7 u 8
Bits de paros
1 o 2
Recuento de reintentos
0 - 255
Tiempo de espera de mensajes
100-25.500 mseg (incrementos de 100 mseg)
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 2 a 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Ofrece una interfaz de información transparente
  • La instalación plug and play le ahorra dinero
  • Extiende la vida útil de los equipos existentes
  • Las interfaces detectan automáticamente la presencia del bloque de terminales redundante y son detectadas automáticamente por el sistema como un par redundante
  • Si falla una tarjeta de interfaz serial principal, el sistema cambia automáticamente a la tarjeta de "reserva" sin intervención del usuario.