No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Ovation-P-Remote-System-Diagnostics

Ovation™ Remote System Diagnostics

Descripción del producto

The remote system diagnostics service allows experts in our customer response center to connect to your Ovation control system for a direct view of system conditions to help diagnose and resolve any problem.

Detalles del servicio

Excelente para situaciones en las que la solución de problemas telefónica estándar no puede diagnosticar ni corregir adecuadamente un problema, el servicio de diagnóstico del sistema remoto permite a nuestros expertos conectarse a su sistema de control Ovation para obtener una visión directa de las condiciones del sistema.

Los diagnósticos remotos del sistema pueden identificar y resolver los problemas con mayor rapidez y facilidad que la asistencia telefónica de los expertos. Realizado sin poner en peligro la integridad de su sistema de control, el diagnóstico remoto del sistema puede reducir significativamente la necesidad de llamadas de servicio en el lugar y puede minimizar los periodos de inactividad.

  • Puede identificar y resolver problemas de forma más rápida y fácil que si recurre únicamente al soporte telefónico
  • Se puede utilizar sin poner en riesgo la integridad de su sistema de control
  • Puede reducir significativamente la necesidad de las llamadas de servicio de soporte y minimizar los períodos de inactividad

Documentos