Cerrar
La mezcla en línea es un método en el que los componentes de la mezcla se introducen proporcional y simultáneamente en un cabezal de descarga equipado con un mezclador en línea. La mezcla en línea produce instantáneamente un producto homogéneo según las especificaciones. Nuestros mezcladores en línea pueden mezclar lotes pequeños y complejos y grandes volúmenes en un solo sistema.