No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tescom-P-VN

Válvula de alta presión serie VN TESCOM™

Descripción del producto

Válvula bidireccional de alto caudal serie VN. Ideal para líneas de suministro de caudal alto/alta presión.

Presión máxima de entrada
689 bar/10 000 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Material del asiento
Vespel® SP1
Juntas tóricas
Buna-N, etileno propileno o Viton®
Anillo de soporte
Teflon®
Anillo de desgaste
PEEK
Hub Grayloc
Nitronic 60
Partes restantes
Acero inoxidable 316, acero inoxidable 17-4
Temperatura de funcionamiento
-20°F a 165°F / -29°C a 74°C
Tipo y tamaño del puerto
Hub Grayloc roscado 1 1/2
Capacidad de caudal
Cv = 20
Peso
15.9 kg/35 lb
Tipo de carga
Manual
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Patrón de caudal tipo Y
  • Perilla manual de par de torsión bajo
  • Asientos suaves reemplazables
  • Conexiones de hub Grayloc disponibles

Documentos y dibujos