No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Topworx-P-TopWorx TXS

Controlador de válvulas TopWorx™ serie TX, modelo TXS

Descripción del producto

El interruptor TopWorx™ TXS ofrece un valor excepcional al proporcionar una funcionalidad completa en compartimientos compactos de montaje directo.
Nuestras cajas de interruptores de la serie TX ofrecen un valor excepcional al proporcionar una funcionalidad completa en compartimientos compactos de montaje directo. Disponible con una diversidad de sensores de posición, válvulas de solenoide integrales y redes de bus, la serie TX es adecuada para usar en todas las áreas clasificadas y tiene las certificaciones IECEx, ATEX y UL.
La oferta del interruptor GO en la línea de la serie TX brinda la misma confiabilidad que los interruptores GO existentes con características y beneficios mejorados. El interruptor GO 36 ofrecerá la opción de configuraciones de 2 o 4 interruptores para los compartimientos TX y TV. Las válvulas de solenoide integradas son opcionales en la configuración de 2 interruptores para un control aún mayor.

Características

  • Resina compuesta de montaje directo
  • Intrínsecamente seguro y adecuado para todos los entornos
  • Variedad de redes de bus y opciones de sensor
  • Perfecto para aplicaciones no inflamables
  • Diseño compacto de bajo perfil
  • Pantalla muy visible resistente a los impactos

Documentos y dibujos