Los AVENTICS serie CON-RD son conectores de enchufe redondo para automontaje, además de enchufes de terminación para Fieldbus, adaptadores y conectores en Y, y tapas de protección IP.
Tipo de accesorio
|
Conector por enchufe redondo
|
Conexión eléctrica
|
M8x1
|
Tipo de conexión eléctrica
|
Enchufe
|
Cantidad de polos
|
3 polos
|
disponibilidad
|
|
Tipo de accesorio
|
Conector por enchufe redondo
|
Conexión eléctrica
|
M8x1
|
Tipo de conexión eléctrica
|
Enchufe
|
Cantidad de polos
|
4 polos
|
disponibilidad
|
|
Tipo de accesorio
|
Conector por enchufe redondo
|
Conexión eléctrica
|
M8x1
|
Tipo de conexión eléctrica
|
Hembrilla
|
Cantidad de polos
|
3 polos
|
disponibilidad
|
|
Tipo de accesorio
|
Conector por enchufe redondo
|
Conexión eléctrica
|
M8x1
|
Tipo de conexión eléctrica
|
Hembrilla
|
Cantidad de polos
|
4 polos
|
disponibilidad
|
|
Tipo de accesorio
|
Conector por enchufe redondo
|
Conexión eléctrica
|
M12x1
|
Tipo de conexión eléctrica
|
Enchufe
|
Cantidad de polos
|
4 polos
|
disponibilidad
|
|
Tipo de accesorio
|
Conector por enchufe redondo
|
Conexión eléctrica
|
M12x1
|
Tipo de conexión eléctrica
|
Enchufe
|
Cantidad de polos
|
5 polos
|
disponibilidad
|
|
Tipo de accesorio
|
Conector por enchufe redondo
|
Conexión eléctrica
|
M12x1
|
Tipo de conexión eléctrica
|
Hembrilla
|
Cantidad de polos
|
5 polos
|
disponibilidad
|
|
Tipo de accesorio
|
Conector por enchufe redondo
|
Conexión eléctrica
|
M12x1
|
Tipo de conexión eléctrica
|
Enchufe
|
Cantidad de polos
|
5 polos
|
disponibilidad
|
|
Tipo de accesorio
|
Conector por enchufe redondo
|
Conexión eléctrica
|
M12x1
|
Tipo de conexión eléctrica
|
Hembrilla
|
Cantidad de polos
|
5 polos
|
disponibilidad
|
|