No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8220-DI-IS

Entrada digital intrínsecamente segura de 16 canales PAC8000, interruptor/detector de proximidad

Descripción del producto

Entrada digital intrínsecamente segura de 16 canales PAC8000, interruptor/detector de proximidad

Referencia
8220-DI-IS
Recuento, tipo y velocidad de entrada
Intrínsecamente segura de 16 puntos y terminación única; 50 ~ 512 mS seleccionable
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
7 - 9 VCC; encendido > 2,1 mA apagado < 1,2 mA
Consumo de corriente
Sistema de 350 mA
Detección de fallos
Detección de cableado de campo de circuito abierto y de cortocircuito

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y transportan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Detección de cableado de campo de circuito abierto y de cortocircuito

Documentos y dibujos