No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-V162

Microelectroválvulas ASCO™ series V162

Descripción del producto

Las microelectroválvulas ASCO están diseñadas para controlar una variedad de líquidos no agresivos y fluidos gaseosos. Estas válvulas están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y enclavamiento.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Presión máxima admisible (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
0 °C a +90 °C
Viscosidad máxima
3°E (~22 cSt o mm2/s)
Juntas
FPM

Características

  • Microelectroválvula de mando directo.
  • Medidas generales mínimas, rápido tiempo de respuesta y gran cantidad de ciclos.
  • Diseñada para ser montada en bancos, para poder crear grupos de válvulas con entradas comunes y salidas únicas e independientes.
  • Las juntas de estanquidad para el acoplamiento se suministran con la válvula. Los grupos de entrada y cierre se suministran por separado.
  • El orificio de paso en el cuerpo de la válvula permite conectar la entrada con otro usuario (por ejemplo, un reductor de presión).
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos