Control de la temperatura y la presión: fermentación

Mejore el potencial de rendimiento y afiance el proceso de maduración
Fermentación

Control de la maduración en la fermentación

Los fermentadores abarcan hasta el 70 % de la producción total de una cervecería y representan el 70 % de la producción de CO2. Una vez que la actividad de la levadura se ralentiza y la conversión de glucosa se completa, la gravedad específica de un tanque dejará de cambiar y la cerveza puede pasar al proceso de filtración; las soluciones de presión y temperatura en conjunto con la medición de la densidad son vitales para controlar con precisión la calidad de la cerveza y desencadenar el proceso de maduración de finalización de la fermentación (EOF).

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Control de la maduración en la fermentación
Habilite JavaScript para usar este sitio web.