Medición multifásica para el esquisto no convencional

Proporciona una medición multifásica de alta calidad en un diseño compacto y rentable
Medición multifásica para el esquisto no convencional

Optimización de la calidad de la medición en pozos de esquisto

Hay presiones constantes para encontrar eficiencias al mismo tiempo que se mantiene y mejora la calidad de la medición. Puede ser difícil saber en qué tecnología se debe invertir. El caudalímetro multifásico Roxar 2600 es un instrumento de medición multifásico robusto, sensible y de alta calidad, diseñado para resistir condiciones de caudal rápidamente cambiantes y desafiantes. Con un instrumento de medición de alta calidad y de eficacia comprobada en aplicaciones de esquisto, retorno de flujo, producción inicial, media y tardía, puede tener la seguridad al seleccionar un instrumento adecuado a sus necesidades.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Optimización de la calidad de la medición en pozos de esquisto
Habilite JavaScript para usar este sitio web.