El PVC es el tercer polímero sintético de plástico más producido en el mundo. El polvo de PVC es un ejemplo de un producto final en una planta de producción de PVC. El inventario de polvo de PVC se almacena en silos antes de ser entregado o envasado. Los silos pueden ser muy grandes y contienen miles de toneladas por silo. Los operadores tratan de monitorear de cerca los niveles de inventario, pero la gran cantidad de polvo generado durante el proceso de llenado complica la tarea.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes en líquidos, pastas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.