Medición de nivel en contenedores de yeso en centrales eléctricas a carbón
Mida con precisión los niveles de yeso en los contenedores de almacenamiento a pesar de las condiciones irregulares del material.
El yeso es un subproducto de la desulfurización de gas de combustión que luego se puede vender como mercancía. Dependiendo de la planta, el yeso podría almacenarse en grandes silos o en grandes pilas en el suelo. En ambas situaciones, es importante conocer la cantidad de yeso que se produce, pero las superficies irregulares pueden hacer que la medición precisa sea un desafío.