Medición de nivel para aplicaciones de lodos
El radar sin contacto mide con precisión los lodos y no se ve afectado por las condiciones de proceso exigentes.
Los procesos de lodos son importantes porque ayudan a las plantas de tratamiento de agua a alcanzar la autosuficiencia mediante la generación de su propia electricidad. La medición de nivel puede ayudar a monitorizar con precisión todo el proceso de manipulación de lodos, desde las aguas residuales hasta el lodo y el gas.