En la industria de los hidrocarburos, lograr una eficiencia de separación óptima es crucial para maximizar el rendimiento del producto y garantizar la confiabilidad del proceso. Las tecnologías de medición de nivel, como el radar de onda guiada, las cámaras y los interruptores, pueden ayudar a los usuarios a enfrentar los desafíos de los procesos de separación de hidrocarburos al proporcionar mediciones precisas y confiables, aislar los dispositivos de condiciones de procesos difíciles y detectar la acumulación de fluidos, para garantizar un mantenimiento oportuno y evitar interrupciones en el proceso.
La integración de estos dispositivos de medición de nivel en los procesos de separación de hidrocarburos permite a los operadores lograr un control preciso sobre cada etapa de la separación.
El Rosemount 2130 Interruptor de nivel está desarrollado para aplicaciones exigentes, condiciones operativas severas y entornos con seguridad crítica. Tiene una construcción robusta y un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta. Es un dispositivo listo para conectar y usar, lo cual quiere decir que es fácil de instalar y no requiere configuración avanzada ni calibración. Las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan, razón por la cual sus mediciones son muy confiables. El modelo Rosemount 2130 tiene certificación SIL 2 para sistemas instrumentados de seguridad. Le permitirá asegurarse de que no se producirán sobrellenados y al mismo tiempo optimizará la utilización del tanque.
Rosemount 9935 Cámara de bypass de nivel es una cámara diseñada por expertos y optimizada para el montaje externo de los instrumentos de nivel de Rosemount a un tanque que ofrece una solución de nivel completa y mejorada. Las cámaras Rosemount 9935 son el resultado de más de 35 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cámaras, también conocidas como bridas o cámaras de bypass, de acuerdo con los códigos internacionales. Con calidad global garantizada, están diseñadas para el código de tuberías de procesos, ASME B31.3. El código de tuberías de energía ASME B31.1 está disponible.