El uso de hidrógeno en gas natural se considera una fuente más limpia de energía y, por lo tanto, aumenta en popularidad y demanda. El hidrógeno mezclado en las tuberías de gas natural permite menores emisiones que el gas solo y, al mismo tiempo, sigue suministrando energía y calor. Esta práctica se ha adoptado rápidamente en Europa, ya que algunas tuberías están destinadas al 100 % de hidrógeno. En América del Norte, los clientes aún se están adaptando y probando un máximo del 30 % en el flujo de gas natural. El caudalímetro ultrasónico de gas de cuatro vías Rosemount™ SeniorSonic 3414 garantiza que los clientes puedan mezclar hidrógeno en su tubería actual a niveles de hasta un 30 % y mantener la precisión y confiabilidad por las que se conoce Rosemount.