Los tanques de almacenamiento atmosférico almacenan o mezclan líquidos inflamables y combustibles en una variedad de formas. En un tanque de techo flotante externo, el techo flotante se eleva y desciende con el nivel del líquido de la superficie, lo que ayuda a minimizar la pérdida de líquido por evaporación. Cuando el petróleo crudo y los productos de petróleo se almacenan en estos tanques, existe el riesgo de fugas de vapor alrededor del sello del borde. Estos vapores tienen el potencial de encenderse, destruyendo el sello del borde y causando un incendio, a menos que un detector adecuado lo detecte primero. Los detectores de gas rosemount™ monitorizan y detectan gases/vapores combustibles, activando sistemas de advertencia y ayudando a prevenir un posible incendio. Si se inicia un incendio, los detectores de llamas Rosemount pueden detectar llamas de diferentes tipos de combustible y a varias distancias para ayudar a mantener a salvo a su personal y sus activos.