La seguridad y la eficiencia operativa son fundamentales para la gestión del combustible a bordo de un buque cisterna. El equipo debe minimizar los riesgos de sobrellenado y maximizar la utilización del almacenamiento. Nuestras soluciones avanzadas, con alta precisión y superior estabilidad a largo plazo, garantizan la seguridad de los tanques y aumentan la confianza de la tripulación en la gestión del combustible. Los métodos tradicionales de almacenamiento pueden introducir errores debido a la precisión de la mesa de sondeo, las correas del tanque, la transferencia de aire y las conversiones volumen a masa. La aprobación de terceros para la transferencia de custodia genera confianza entre compradores y proveedores. El sistema de medición de almacenamiento de combustible en contenedores certificado de Emerson, basado en tecnología de Coriolis, ofrece una solución probada, rastreable y robusta. Su geometría en U maneja condiciones de dos fases, lo que proporciona las mediciones más precisas. Aperio, nuestro sistema integrado de control y monitorización, conecta de manera fluida hasta seis caudalímetros Coriolis para almacenamiento de combustible en contenedores y medición de niveles de tanque y ofrece una visibilidad integral en tiempo real de las operaciones de almacenamiento de combustible en contenedores y el contenido de los tanques de combustible.
La continuidad operativa es clave para el éxito a largo plazo de su barco. Con el software Aperio obtiene una visión general desde un mismo lugar acerca de los sistemas de su barco, lo que mejora su capacidad de planificar, controlar, monitorizar y reaccionar a las alarmas. Está diseñado para gestionar una variedad de sistemas autónomos para la monitorización de tanques, la gestión de combustible para el control de válvulas y bombas y la adquisición de alarmas. Aperio es altamente escalable y flexible, con capacidades de personalización para la mayoría de las combinaciones de tareas en cualquier tamaño de tanque.
Con mediciones inigualables de caudal y densidad de líquidos, gases y caudal multifásico, los caudalímetros ELITE Coriolis están diseñados para ofrecer mediciones de caudal precisas y repetibles, incluso para los entornos y las aplicaciones más exigentes.
Lleve a cabo un control preventivo del tanque marítimo antes de que las fallas afecten el desempeño de su buque con el Rosemount 520 transmisor de nivel. La carcasa de titanio hace que sea compatible con todos los líquidos utilizados habitualmente. Reduzca la frecuencia de calibración y los costos de mantenimiento con una estabilidad de cinco años y protección superior contra la sobrepresión. El protocolo digital HART® permite el diagnóstico en el transmisor, lo que posibilita la configuración y la resolución de problemas de manera remota directo desde la sala de control. Diseñado para entornos marinos exigentes.
El Rosemount 2120 Interruptor de nivel proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una gran variedad de aplicaciones. No tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La demora del interruptor ajustable previene la falsa conmutación en aplicaciones con turbulencias. Comprenda lo que sucede con el proceso: el LED de pulso visible indica el estatus de los dispositivos y su condición, mientras que el punto de prueba magnético permite realizar una prueba funcional de manera sencilla.