Los intercambiadores de líneas de transferencia desempeñan una función clave en la extinción del gas efluente proveniente de los calentadores de agrietamiento, así como en la generación de vapor. Cuando las condiciones cambiantes agravan inesperadamente la corrosión, la monitorización de la corrosión de tuberías desempeña una función vital para detectar rápidamente ese problema. Los datos de corrosión pueden ayudar para el análisis de la causa principal y estimar la vida útil restante del intercambiador.