La parte superior del desetanizador puede verse afectada por el H2S que queda en el proceso como resultado de una alteración en la columna de aminas que puede causar un corrosión localizada en el condensador superior, así como en las líneas de reflujo. Los datos de alta calidad sobre la corrosión proporcionados por los sistemas inalámbricos de monitorización de la corrosión pueden utilizarse para planificar mejor cuándo debe llevarse a cabo el mantenimiento, de forma que se interrumpa lo menos posible el funcionamiento de la planta.