Los separadores de aminas son una parte fundamental de las plantas de gas, por lo que cualquier tiempo de inactividad puede provocar paros imprevistos en toda la planta. Especialmente cuando las condiciones cambiantes agravan inesperadamente la corrosión, la monitorización de la corrosión desempeña una función vital para detectar rápidamente el problema. Los datos de corrosión de alta calidad pueden utilizarse como ayuda para el análisis de la causa principal y también como herramienta para estimar la vida útil restante de la unidad de amina.