La medición del oxígeno en el interior de un horno giratorio proporciona una buena indicación de la eficiencia en la combustión. Esta medición del oxígeno también puede proporcionar una indicación inferida de las tasas de calcinación y la producción de NOx térmicos. Mantener un nivel de oxígeno constante puede ayudar a evitar variaciones en la calidad del producto. Los analizadores de oxígeno in situ Rosemount(TM) colocan la célula de detección en el extremo de una sonda larga y utilizan vías de difusión para permitir que los gases de combustión fluyan desde el proceso hasta la célula de oxígeno.