switchrack-appleton

Centros de control de motores a prueba de explosión

El producto eléctrico más complejo utilizado para el control centralizado de las infraestructuras eléctricas en áreas clasificadas

distribution-equipment-appleton

Construido según sus especificaciones

Los centros de control de motores a prueba de explosión son diseñados y construidos de manera personalizada; todo el conjunto es cableado previamente según las especificaciones del cliente. Están diseñados para alimentación monofásica y trifásica de baja tensión y puede estar equipada con controles de motor, disyuntores, tableros y otros componentes. Los centros completos de control de motores a prueba de explosión se entregan en el lugar del cliente y proporcionan una solución de punto individual interconectada eléctricamente y mecánicamente para controlar la infraestructura eléctrica en áreas peligrosas o clasificadas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Construido según sus especificaciones

Selección del centro de control de motores a prueba de explosión correcto

Aplicaciones

Los centros de control de motores a prueba de explosión generalmente se instalan en exteriores, con frecuencia en ubicaciones Clase I expuestas a gases, vapores o líquidos inflamables. Tanto en áreas clasificadas como no clasificadas, pueden configurarse para ofrecer resistencia a condiciones climáticas, polvo, suciedad y corrosión. Los centros de control de motores a prueba de explosión también pueden usarse en interiores para ofrecer protección a prueba de polvos combustibles en ubicaciones Clase II expuestas a fibras y polvos peligrosos. En cualquier instalación, todos los equipos deben estar clasificados para el entorno.

Clasificaciones norteamericanas

El Código Eléctrico Nacional y Código Eléctrico de Canadá son los estándares de Norteamérica para la instalación y el cableado seguros de equipos eléctricos. La confección de ambos estándares está a cargo de un panel de expertos independientes, en un esfuerzo por estandarizar prácticas seguras en la industria eléctrica. Aunque hay similitudes entre los dos códigos, existen diferencias, y los requisitos técnicos aceptables según un código pueden no cumplir completamente con el otro.

Clasificaciones europeas

Las organizaciones en la Unión Europea deben seguir dos directivas que ofrecen protección contra atmósferas potencialmente explosivas. Los fabricantes deben cumplir con la directiva 2014/34/EU de sistemas de equipos y de protección pensados para usarse en atmósferas potencialmente explosivas. Los usuarios de equipos deben seguir la directiva 99/92/EC de requisitos mínimos para mejorar la protección de la salud y la seguridad de trabajadores potencialmente en riesgo a causa de atmósferas explosivas.

Centros de control de motores

Los centros de control de motores (MCC) se usan para aplicaciones de baja tensión de distribución de alimentación, arranque y detención de motores de CA trifásicos. Consisten en una o varias secciones de armarios metálicos verticales, un bus de alimentación y provisiones para el montaje por conexión de dispositivos individuales. La alimentación trifásica ingresa a cada arrancador o disyuntor por conectores separados que se conectan directamente a uno de los buses verticales. Cada carga se cablea en el cubículo adecuado. El MCC ofrece alternativas cableadas para enrutar cables de alimentación y de control en el campo.

Salas de control de alimentación

La sala de control de alimentación (PCR) es una edificación especialmente construida para albergar y proteger equipos de control y distribución eléctrica. Cuando existe una opción viable entre instalar un centro de control de motores a prueba de explosión o construir un PCR exclusivo, un centro de control puede ofrecer varias ventajas.  Su solidez estructural y bajo perfil permiten colocarlo en un lugar más cómodo. Es inherentemente resistente a la corrosión y a los incendios. Por lo general, el costo instalado de un centro de control de motores a prueba de explosión es menor. 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.