led-tecnología-appleton

Tecnología de iluminación LED

La plataforma de LED de Appleton está diseñada para hacer que la luz utilizable sea la base para entornos más seguros y más productivos.

mercmaster-led-low-profile-appleton

Calidad de luz LED: obtenga el máximo valor de su iluminación LED.

El valor de la iluminación es que le permita trabajar de manera cómoda y segura en entornos difíciles o peligrosos. Los desafíos de un mal color, sombras, reflejos e iluminación inconsistente son complicados. Appleton comprende.

Cada aplicación merece una solución de iluminación personalizada para cualquier altura de montaje o nivel de iluminación necesarios. Las luminarias Appleton maximizan la luz utilizable que es cómoda y segura para la aplicación: proporcionando una gran calidad de iluminación LED.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Calidad de luz LED: obtenga el máximo valor de su iluminación LED.

Funcionamiento

Mejoras

Al migrar a LED, la mano de obra es un factor clave. Los diseños de Appleton permiten una instalación sin problemas de luminarias LED energéticamente eficientes. Esto le garantiza que su mano de obra sea rentable e impulsa una recuperación más rápida del costo total de propiedad.

Las luminarias LED de Appleton se reacondicionan fácilmente en instalaciones de Appleton existentes, y también en las de nuestros competidores. Appleton ofrece una instalación uno a uno para su diseño existente, y mantiene una luz cómoda y útil.

Seguridad

Las preocupaciones de seguridad van más allá del reflejo y los puntos oscuros. Appleton lo comprende.  Con frecuencia, la vibración es una preocupación en ambientes adversos, y por eso realizamos amplias pruebas de vibración y ofrecemos cables de seguridad redundantes. Las opciones de reserva en baterías para casos de emergencia protegen la productividad y la seguridad durante los apagones de energía. Garantice una instalación y un mantenimiento sin peligro de lesiones con los tornillos cautivos que evitan la caída de piezas. Su seguridad es el motor del diseño de todos los productos en nuestra oferta de LED.

Confiabilidad

Necesita iluminación confiable incluso en los ambientes más adversos. Tenemos sobrados antecedentes de protección y resistencia a la corrosión en iluminación LED. Aplicaciones complejas para exteriores como los rayos y la energía sucia representan desafíos. Nuestra solución es una protección adicional contra descargas. Una de las claves para la longevidad de las luminarias LED son los componentes de calidad. Appleton utiliza componentes LED de primer nivel, y sigue buscando las mejores soluciones a medida que la tecnología evoluciona.

Gestión térmica

El calor es enemigo de los LED. El diseño de gestión térmica superior de Appleton maximiza la vida útil de los LED y las luminarias. Todas las luminarias de Appleton se prueban con los lúmenes previstos a la temperatura ambiente máxima. Si se supera la temperatura ambiente máxima, nuestros sistemas están diseñados para reducir la salida de luz sin provocar un apagón y garantizar la seguridad en el área. Nuestra prioridad es mantener una luz utilizable y de alta calidad en todo el rango de temperatura designado.

Certificaciones internacionales

Appleton reconoce la importancia de contar con las certificaciones correctas para su ubicación geográfica y el entorno en que se utilizará. Si su área requiere certificaciones ATEX, IECEx, NEC o CEC, la participación regulatoria, la experiencia técnica y el rango de luminarias LED de Appleton resuelven los desafíos de equipar sus instalaciones. Nuestros ingenieros han desarrollado innovadores avances en iluminación, lo que ha convertido a Appleton en la opción ideal para luminarias en ubicaciones peligrosas e industriales.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.