Procesamiento y limpieza de dispositivos médicos
Resolvemos los desafíos en el procesamiento y limpieza de alta precisión de los fabricantes de equipos ortopédicos y quirúrgicos
La limpieza y la modificación de las propiedades de la superficie de los equipos ortopédicos y quirúrgicos son pasos muy importantes en la entrega de dispositivos médicos al mercado. Nuestros conocimientos científicos en el desarrollo del proceso de limpieza le darán tranquilidad con respecto al entorno normativo de la actualidad. Debido a que cada aplicación es única, Branson trabajará con usted para determinar el proceso y el equipo de limpieza más adecuados y efectivos.
Medical implants to replace injured or deteriorated joints have proliferated, posing unique cleaning challenges due to the variety of materials, shapes and surfaces in their construction. Branson’s experience and expertise in precision cleaning provide the ideal solution for these sensitive orthopedic materials, working with customers to determine the most appropriate process and reduce the risk of contamination and damage during cleaning.
Appropriate precision cleaning of instruments used in surgery, biopsy needles, coated consumables and cranial drills is critical. These tools have grown increasingly more complex, constructed with delicate materials in shapes that make their surfaces challenging to reach. Branson offers ultrasonic cleaning options designed for these very specialized needs, including a solvent process with vapor degreasing and a water-based aqueous process.