Válvulas solenoide normalmente abiertas

Una válvula solenoide normalmente abierta puede controlar el caudal de líquidos, aire u otros gases. Cuando no se activa, la válvula permanece abierta. Cuando se recibe energía, se activa el empuje de un émbolo en la válvula normalmente abierta y se cierra hasta la apertura de la válvula, hasta que el flujo de energía se interrumpe. Las válvulas solenoide normalmente abiertas pueden funcionar como dispositivos de seguridad y también pueden ayudar a regular la presión del sistema. Se utilizan para controlar el aire en los sistemas HVAC y la presión del agua en sistemas de fontanería, entre otras aplicaciones comunes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvulas solenoide normalmente abiertas

Válvulas solenoide normalmente abiertas

1-23 de 26 resultados en Productos
: