No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-1195 Integral Orifice Primary Element

Rosemount™ 1195 Elemento primario para orificio integral

Descripción del producto

Este Rosemount 1195 Elemento primario de orificio integral está fabricado para facilitar una medición de caudal de alta precisión en tamaños pequeños de línea (0.5 - 1.5 pulg. o 15 - 40 mm). El elemento primario se ofrece en un trecho de tubería para una fácil instalación y es adecuado para mediciones de caudal de gas, líquido o vapor. Este producto utiliza una placa de orificio autocentrada que impide los errores de instalación y puede solicitarse como un caudalímetro completamente ensamblado o como un producto para ensamblar.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
Tamaño de la línea
0.5 a 1.5 pulg. (15 a 40 mm)
Incertidumbre en el coeficiente de descarga
± 0.5% del caudal
Rangeabilidad del caudal
10:1 o mejor
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 900#
Rango de temperatura del proceso
-148 a 554 °F (-100 a 285 °C)

Características

  • Elemento primario integrado en un trecho de tubería para una sencilla instalación
  • Disponible para solicitar el ensamblado previo con un transmisor para lograr un ensamblaje completo del caudal
  • Adecuada para tamaños pequeños de línea de 0.5- 1.5 pulg. (15 - 40 mm) para lograr precisión y repetibilidad óptimas en la medición de caudal
  • La placa de orificio autocentrada impide los errores en la instalación para asegurar el mejor desempeño posible
  • Se monta directamente en cualquier transmisor Rosemount DP y ofrece un rango de conexiones de proceso para lograr flexibilidad en las aplicaciones

Documentos y dibujos