No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G831 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Medición no intrusiva del caudal de vapor FLUXUS G831 ST-LT de Flexim para áreas clasificadas

Descripción del producto

El FLUXUS G831 ST-LT de Flexim mide el caudal de vapor de forma no intrusiva desde el exterior de la tubería en áreas clasificadas. Altamente sensible incluso a velocidades de caudal muy bajas y funciona independientemente de la dirección del caudal. Gracias a esta amplia gama de caudales (velocidades de flujo de 0,03 ft/s a 196 ft/s), no es necesario reducir el diámetro de la tubería para cumplir el requisito de velocidad del caudal mínima de un medidor en línea. Además, la medición no intrusiva no provoca ninguna caída de presión. Los soportes de los transductores pueden aislarse completamente para reducir cualquier pérdida de calor al entorno. Con FLUXUS G831 ST-LT es posible captar todo el uso del vapor, desde caudales muy bajos a muy altos, con un solo tamaño del medidor.

Tipo de fluido
Vapor saturado y sobrecalentado
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): de ±1...2 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,01 a 60 m/s (de 0,03 a 197 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I/Div. 1
FM Clase 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zona 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Fuente de alimentación
100-230 V CA
20-32 V CC
Tamaño del tubo
23 a 1000 mm (0,9 a 39,4 in)
Rango de presión
De 3 a 10 barg (44…145 psig)
Rango de temperatura (medios)
De +135 a +180 °C (+275 a +356 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo (Ex-ia opcional)
HART activo/pasivo de 4-20 mA (Ex-ia opcional)
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Temperatura (Ex-ia opcional)
4..20 mA (Ex-ia activo opcional)
Protocolo de comunicación
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (Ex-ia opcional)
Foundation Fieldbus (Ex-ia opcional)
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Alto rango del caudal dinámico incluso a bajas velocidades de caudal
  • Sin reducción del diámetro de la tubería, sin caída de presión
  • Medición integrada del caudal másico
  • Verificación avanzada del medidor

Documentos y dibujos