No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-CON-VP

Conectores de tapón de la válvula AVENTICS™ serie CON-VP

Descripción del producto

La serie CON-VP de AVENTICS incluye conectores de válvulas para el automontaje para su uso entre diversas series de válvulas y sensores. La serie cumple la norma EN 175301-803 y cubre los tipos de conectores A, B, norma industrial B, C y norma industrial C.

Características

  • Conectores de válvula para automontaje
  • Con o sin circuito de protección/LED

Documentos y dibujos