El UPS para montaje en riel DIN, serie SDU AC-A combina un diseño compacto líder en la industria con un amplio intervalo de temperatura de funcionamiento y opciones de instalación únicas. La serie SDU-A ofrece protección económica contra impulsos dañinos e interrupciones de alimentación. Estas unidades incluyen terminaciones de tornillos fáciles de cablear para dispositivos críticos que necesitan respaldo de batería, como los sistemas de control basados en computadoras.
Certificaciones
|
cRUus
CE |
Hercios
|
50 or 60 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de elemento
|
Made to Stock
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
CE |
Hercios
|
50 or 60 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de elemento
|
Made to Order
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
CE |
Hercios
|
50 or 60 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de elemento
|
Made to Stock
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
CE |
Hercios
|
50 or 60 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de elemento
|
Made to Stock
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
CE |
Hercios
|
50 or 60 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de elemento
|
Made to Order
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
CE |
Hercios
|
50 or 60 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de elemento
|
Made to Stock
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
CE |
Hercios
|
50 or 60 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de elemento
|
Made to Order
|
disponibilidad
|
|