No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-327C

ASCO™ serie 327C

Descripción del producto

La serie 327C de ASCO, también conocida como 8327C, es la línea de nueva generación de electroválvulas de mando directo de 3/2 vías que requieren una presión mínima de funcionamiento cero. Su construcción de claplet equilibrado permite grandes caudales con niveles de energía mínimos, lo que las hace ideales para las centrales eléctricas, refinerías e instalaciones con procesos químicos. La válvula también incorpora características que combinan fiabilidad y durabilidad para aumentar la eficacia operativa y mejorar la seguridad del proceso. Las electroválvulas de mando directo de 3/2 vías son ideales para aplicaciones de pilotaje de válvulas de proceso.

Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño de tubo/orificio
1/4 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función
3 vías - 3/2 universal
Caudal
0.7 Kv, 0.8 Cv
Voltaje
DC: 6, 12, 24, 48, 120, 240 clase H
Carga de batería de 125, 250 CC

CA: 24/50-60, 48/50-60 clase H
120/60, 110/50 clase H
208/50-60 clase H
240/60, 230/50 clase H
Entorno operativo
Peligroso, interior, exterior
Standards / Regulations
UL CERTIFIED HAZARDOUS LOCATION GENERAL PURPOSE VALVE FILE E25549 FOR US AND CANADA, CLASS I Div1 GROUPS BCD, CLASS II GROUPS EFG PER UL429/UL1203 AND CAN C22 CSA NOS. 139, 30, 25. ENCLOSURE TYPES 4X,6P. SINGLE SEAL PER UL122701. CLASS I ZONE 1 GROUP IIB +H2 AND CLASS II, ZONE 21 GROUP IIIC. IECEx AND ATEX Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db (IECEx UL 23.0019X, UL 23 ATEX 2971X). INGRESS PROTECTION RATED IP66, IP68. (MODEL 327C Ex db tb FLAMEPROOF)

Características

  • Pilotaje de gran caudal sin necesidad de presión mínima de funcionamiento
  • Construcción de clapet equilibrado o para un gran caudal a niveles de potencia mínimos
  • Construcciones de acero inoxidable 316 disponibles para atmósferas altamente corrosivas
  • La opción de conector temporal permite probar la bobina de forma rápida y sencilla sin abrir la caja
  • La conexión de terminal de pines reduce el riesgo de entrada de humedad en la bobina, lo que evita la corrosión y proporciona una larga vida útil y fiable.
  • Disponible en montaje directo NAMUR y con rearme manual
  • Homologaciones mundiales para simplificar la cadena de suministro al permitir la normalización mundial
  • The IS construction is designed for installation in intrinsically safe areas, with properly approved and sized current and voltage limiting barriers. It features no booster electronics, resulting in quick response times

Documentos y dibujos