No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-015

Válvula de rearme manual ASCO™ serie 015

Descripción del producto

Las válvulas de rearme manual ASCO serie 015 están diseñadas para evitar arranques accidentales de la válvula. Se encuentran disponibles las construcciones activadas eléctricamente (se activa cuando se energiza) o de liberación sin tensión (se activa cuando se desenergiza). Las válvulas son ideales para el control de procesos críticos en las aplicaciones de refino y de la industria química.

Actuador de válvula
Eléctrico - cierre
Materiales del cuerpo
Latón; Acero inoxidable
Medios
Aire; Gases neutros; Aceite ligero; Vapor; Agua
Tamaño de tubo/orificio
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 6,0 VC a 14,0 VC; Más de 14,0 VC
Tensión
24 CA; 20 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC | 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
150-500 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo; Peligroso; Interior
Normas/regulaciones
CSA; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Operador estándar: RedHat II hermética, Tipos 1, 2, 3, 3S, 4 y 4X
  • Opcional: Hermética y antideflagrantes, Tipos 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 y 9
  • Rango de temperatura ambiente nominal: 32 °F a 125 °F (CA); 32 °F a 104 °F (CC)

Documentos y dibujos