R. Stahl

R. Stahl

Miembro Gold del programa DeltaV™️ Alliance

La experiencia en automatización de R. STAHL para áreas clasificadas

La línea de productos de automatización de R. STAHL de componentes con protección ante explosiones y nuestro conocimiento en soluciones personalizadas que abarca más de 30 años nos permiten ofrecer soluciones a medida para casi cualquier aplicación de zona 1. No importa si los productos son patentados o de terceros, nosotros diseñamos y certificamos soluciones de sistema que pueden instalarse y operarse sin necesidad de obtener certificaciones adicionales.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo

Soluciones avanzadas de E/S remotas rentables para zona 1/clase I, div. 1

El sistema de E/S remotas IS1+ es la solución de interfaz innovadora y rentable que se puede instalar en cualquier área clasificada de acuerdo con las normativas IEC, NEC y CEC. Admitido por PROFIBUS DP, Modbus RTU y TCP, EtherNet/IP y PROFINET, y gracias a la transparencia del HART, el sistema IS1+ es compatible con prácticamente cualquier sistema de automatización.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones avanzadas de E/S remotas rentables para zona 1/clase I, div. 1
Las E/S remotas IS1+ son la solución más rentable (CAPEX y OPEX)
Clientes livianos completamente seguros para redes en áreas clasificadas, zonas 1 y 2, divisiones 1 y 2

Clientes livianos extremadamente seguro para áreas clasificadas zona 1/div. 1

Nuestros clientes livianos EXICOM cumplen con los sofisticados requerimientos de la industria de procesos y pueden funcionar en todo el rango de temperaturas desde -40 °C hasta +65 °C en las zonas 1, clase I, div. 1. Cuentan con una preconfiguración de servicios de DRDC y NTP para el entorno de DeltaV y cuentan con el firmware Remote HMI V6 más reciente para una comunicación segura desde la estación de campo hasta la sala de control para la gestión de la red a través de RDP y VNC. Se encuentran disponibles para PC de panel, sistemas KVM o interfaces del operador, incluido el software MOVICON instalado.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Clientes livianos extremadamente seguro para áreas clasificadas zona 1/div. 1

Soluciones Fieldbus para áreas clasificadas zona 1

La tecnología ISbus Fieldbus para instalación consiste en acopladores de dispositivos de campo para dispositivos fieldbus intrínsecamente seguros, fuentes de energía fieldbus redundantes y diagnósticos de la capa física. Las fuentes de alimentación de fieldbus monitorizan de manera automática la capa física. Las alarmas y advertencias se activan por relé o por la red H1 con integración EDD al AMS y host del DeltaV.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones Fieldbus para áreas clasificadas zona 1
Tecnología ISbus Fieldbus para instalación

Productos




Habilite JavaScript para usar este sitio web.