Descargar y probar ahora
La interfaz simplificada de Movicon WebHMI le permite crear cualquier proyecto de sistema de automatización en un único entorno de desarrollo, desde HMI integradas hasta salas de control.
Movicon HMI es una solución multiplataforma que distribuye los proyectos Movicon.NExT en toda la empresa, desde pequeños HMI integrados hasta sistemas SCADA y de gestión. Mediante servidores de E/S y Web, es compatible con Windows y Linux, mientras que la avanzada tecnología gráfica ofrece un control de supervisión de vanguardia y una potente visualización HMI, con un único editor para cualquier proyecto.
Movicon WebHMI ofrece una interfaz de usuario intuitiva totalmente basada en la web y compatible con cualquier navegador, con características básicas sencillas y eficaces y opciones avanzadas.
Una solución ideal para visualizar HMI sin esfuerzo por medio de la web.
El servidor de datos de E/S Connext© funciona con todos los PLC y cualquier otro servidor OPC UA.
Diseñe cualquier proyecto para ejecutarlo en WebHMI o en un SCADA en un único editor.
Diseñe una vez e implemente en todas partes con herramientas independientes del sistema operativo y el hardware.
Arquitectura abierta para una transferencia de proyectos y gestión remota fácil y confiable.
Modelos sólidos de autenticación y gestión de contraseñas para una transferencia segura de datos.
Tecnología HTML5 y SVG, con renderizado gráfico gestionado en el navegador del cliente web.
La WebHMI de Movicon ofrece tecnologías básicas y, a la vez, proporciona un sistema único, abierto y escalable que es independiente del hardware y capaz de una visualización intuitiva e interactiva de cualquier proyecto. Permite a los desarrolladores configurar en función de las necesidades y ofrece una experiencia de usuario constante.
El Servidor WebHMI despliega páginas HTML5 para mostrar pantallas creadas con Movicon.NExT. Los clientes se basan en navegadores web y pueden localizarse en el dispositivo como panel de control HMI, o en un PC remoto o dispositivo móvil. Los gráficos de WPF se convierten automáticamente a SVG.
El Movicon WebHMI viene completo con potentes características para ofrecer soluciones versátiles, funcionales y todo incluido, que incluyen gestión de alarmas y registros, datos históricos en cualquier base de datos, con funciones de análisis e informes, y gestión de cambios de texto e idioma.
WebHMI es extremadamente escalable y ofrece la gran ventaja de usar el editor de Movicon.NExT. Aunque el editor se adapta a las capacidades específicas de WebHMI, también permite ampliar o integrar cualquier proyecto en el ecosistema de la plataforma.
Una herramienta de desarrollo integral para crear proyectos que se pueden implementar directamente en dispositivos conectados al servidor web.
La tecnología Movicon WebHMI no limita la cantidad de usuarios que pueden conectarse a la vez.
WebHMI aprovecha la potente interoperabilidad de Movicon.NExT. Los proyectos pueden ejecutarse en modo WebHMI o WPF SCADA.
Las comunicaciones rápidas, la gestión de datos en tiempo real y los gráficos mejorados están garantizados — sin comprometer el rendimiento.
Política de licencias de Movicon.NExT
El modelo de licencia de Movicon.NExT es sencillo, flexible y modular. Es totalmente adaptable a sus necesidades específicas y ayuda a limitar los costos en función de los requisitos de su aplicación.
Movicon.NExT ofrece un modelo de licencia cliente-servidor basado en la cantidad de etiquetas intercambiadas con el campo. También tiene características opcionales que se pueden adquirirse en función de las necesidades.
Los conceptos de modularidad de licencias de Movicon.NExT:
El entorno de desarrollo todo incluido (editor) se usa para crear cualquier tipo de proyecto Movicon.NExT, permitiéndole adquirir la Licencia de ejecución más adecuada para las necesidades de su proyecto.
La compra de la licencia de editor incluye acceso a soporte técnico de alto nivel.
El recuento del tamaño de la licencia de ejecución Movicon.NEx se basa en el número de etiquetas que se declaran en el proyecto e intercambian con el campo.
"Etiqueta" se refiere a cualquier variable conectada al campo en bit, byte, palabra, punto flotante y doble/largo de 64 bits, incluso cuando se define como miembro de una matriz o estructura. Se pueden señalar bits individuales del byte, la palabra y otros tipos de variables.
Nota: Cada miembro de los tipos de variable Estructura y Matriz cuenta como una Tag.
Nota: Las Tags internas (las que no están conectadas al campo) no se cuentan.
Las licencias de ejecución se ofrecen como PRO y LT para las versiones de servidor, cliente o cliente/servidor.
Modo demostrativo
Si no se detecta ninguna licencia durante el inicio, Movicon alertará al usuario y se ejecutará en “Modo Demo” con un editor totalmente funcional y un límite máximo de tiempo de funcionamiento de dos horas.